Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / ad una corona / angolo di contatto 40° / serie BECBY / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7214 BECBY
7218 BECBY
7304 BECBY
7306 BECBY
7314 BECBY
7317 BECBY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

186.29 €

1 4 giorni 73165766500621105.0

391.63 €

1 17 giorni 73165766501782336.0

66.17 €

1 17 giorni 7316576650468150.0

85.07 €

1 17 giorni 7316576650505331.0

232.40 €

1 4 giorni 73165766345362666.0

401.20 €

1 4 giorni 73165766508954594.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico