Rullo ad aghi/cuscinetti obliqui a sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKIB5907

Codice componente
NKIB5907
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.09 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Direzione di funzionamento Cuscinetto a doppia direzione Guarnizione Nessun cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 247.0

Si trova sulla pagina di Rullo ad aghi/cuscinetti obliqui a sfere, il codice articolo è il seguente: NKIB5907.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKIB5907.

Supporto tecnico