Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGAF / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7222 BEGAF

Codice componente
7222 BEGAF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

662.41 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi EAN 7316570454383
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C Peso(g) 4904.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGAF / SKF, il codice articolo è il seguente: 7222 BEGAF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7222 BEGAF.

Supporto tecnico