Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HK0808-2RS |
HK1616 -2RS |
NA22/6 -2RS |
NA4905 -2RS |
NA4909 -2RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Materiale anello interno/esterno | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Materiale elemento rotante | Guida assiale | Gioco | Anello interno | Foro per lubrificazione | Lubrificazione | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 8 | - | - | Nastro singolo | - | - | - | - | Senza scanalatura di lubrificazione | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -30 – +100°C | 30.0 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | - | - | - | Nastro singolo | - | - | - | - | Senza scanalatura di lubrificazione | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -30 – +100°C | 14.0 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 6 | 19 | - | Acciaio | - | - | Acciaio | Senza guida assiale | - | - | - | - | Superficie esterna sferica | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | -20 – +120°C | 10.0 | ||
9.25 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | - | Gioco radiale normale | Con anello interno | - | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | - | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | -20 – +120°C | 30.0 | ||
53.26 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Classe 0 | Nastro singolo | - | - | Gioco radiale normale | Con anello interno | - | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | - | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | -20 – +120°C | 300.0 |
Loading...
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Materiale anello interno/esterno
Precisione (JIS)
Numero di file di piste anelli
Materiale elemento rotante
Guida assiale
Gioco
Anello interno
Foro per lubrificazione
Lubrificazione
Anello esterno
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali