Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSK12 PP |
CSK15 PP |
NATV6 PP |
NATV17 PP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Materiale anello interno/esterno | Materiale elemento rotante | Guida assiale | Gabbia | Design | Anello esterno | Molle a pressione | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | Frizione a rulli ravvicinati con cuscinetto | Senza zigrinatura sull’anello esterno | Molle d’acciaio | - | -10 – +70°C | 38.0 | Scanalatura nell’anello interno ed esterno | ||
17.20 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | Frizione a rulli ravvicinati con cuscinetto | Senza zigrinatura sull’anello esterno | Molle d’acciaio | - | -10 – +70°C | 46.0 | Scanalatura nell’anello interno ed esterno | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 6 | 19 | Acciaio | Acciaio | Con guida assiale | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | - | Superficie esterna sferica | - | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | -20 – +120°C | 21.0 | - | ||
12.37 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio | Acciaio | Con guida assiale | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | - | Superficie esterna sferica | - | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | -20 – +120°C | 147.0 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Materiale anello interno/esterno
Materiale elemento rotante
Guida assiale
Gabbia
Design
Anello esterno
Molle a pressione
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Versione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali