Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGBP / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7307 BEGBP

Codice componente
7307 BEGBP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.97 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi EAN 7316577612786
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 444.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGBP / SKF, il codice articolo è il seguente: 7307 BEGBP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7307 BEGBP.

Supporto tecnico