Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6005 C2 |
QJ209 C2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Foro | Isolamento corrente | Design | EAN | Scanalature sull’anello esterno | Anello esterno | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | Single Row | Steel | Foro cilindrico | Nessun isolamento corrente | - | 7316570636840 | - | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 76.0 | ||
114.50 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 0 | - | - | - | - | Anello interno diviso | 7316570180992 | Senza scanalatura | - | -30 – +150°C | 475.0 |
Loading...
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale ridotto | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Materiale elemento di rotolamento
Foro
Isolamento corrente
Design
EAN
Scanalature sull’anello esterno
Anello esterno
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali