Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62/22 C3 |
63/28 C3 |
16007 C3 |
16019 C3 |
16022 C3 |
16026 C3 |
16030 C3 |
209 C3 |
211 C3 |
214 C3 |
6020 C3 |
6021 C3 |
6024 C3 |
6026 C3 |
61832 C3 |
6217 C3 |
6221 C3 |
6226 C3 |
6307 C3 |
6315 C3 |
6418 C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | - | 7316577098344 | 117.0 | ||
29.25 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | - | 7316570425529 | 294.0 | ||
13.92 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | 7316577298096 | 116.0 | ||
112.98 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | 7316577019714 | 874.0 | ||
181.50 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | 7316577658876 | 1438.0 | ||
226.36 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316577298126 | 2318.0 | ||
279.52 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316570605952 | 3064.0 | ||
65.98 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 7316577003935 | 439.0 | ||
82.27 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | 7316577295552 | 657.0 | ||
114.25 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316577295668 | 1200.0 | ||
95.59 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316577065599 | 1225.0 | ||
142.37 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | 7316577088840 | 1563.0 | ||
174.52 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | 7316576625282 | 2088.0 | ||
208.33 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | 7316576621475 | 3200.0 | ||
355.56 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316572534038 | 1252.0 | ||
109.95 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | 7316571370040 | 1751.0 | ||
235.73 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | 7316576621550 | 3726.0 | ||
351.03 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316576618826 | 5760.0 | ||
13.05 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | - | 7316571370774 | 444.0 | ||
101.18 € | 1 | 12 giorni | Grade 0 | - | 7316571367828 | 2994.0 | ||
829.94 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 54 | 7316577067128 | 9521.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali