Cuscinetti a rulli Serie XTN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STO8 XTN

Codice componente
STO8 XTN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 8 D.E. D(Ø) 24 Larghezza B(mm) 10
Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Senza guida assiale
Gabbia Gabbia in poliammide Anello esterno Superficie esterna cilindrica Guarnizione Nessun cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 27.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie XTN, il codice articolo è il seguente: STO8 XTN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STO8 XTN.

Supporto tecnico