Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / SET di due / cuscinetto doppio / angolo di contatto 15° / SKF / serie CD / P4ADBA / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7009 CD/P4ADBA

Codice componente
7009 CD/P4ADBA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

445.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Set di due cuscinetti con disposizione ad O <> Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 15 gradi
EAN 7316570763065 Precarico Precarico leggero Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +100°C Peso(g) 460.0

Supporto tecnico