Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / fila singola / cuscinetto singolo / angolo di contatto 15° / serie CDGA / P4 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

71817 CDGA/P4

Codice componente
71817 CDGA/P4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

622.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Cuscinetto universale singolo Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 15 gradi
EAN 7316574349586 Precarico Precarico leggero Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +100°C Peso(g) 266.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / fila singola / cuscinetto singolo / angolo di contatto 15° / serie CDGA / P4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 71817 CDGA/P4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 71817 CDGA/P4.

Supporto tecnico