Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / fila singola / cuscinetto singolo / angolo di contatto 15° / serie CDGA / P4A / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7000 CDGA/P4A
7012 CDGA/P4A
7019 CDGA/P4A
708 CDGA/P4A
71901 CDGA/P4A
71910 CDGA/P4A
71912 CDGA/P4A
71915 CDGA/P4A
71938 CDGA/P4A
7219 CDGA/P4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

145.22 €

1 17 giorni 731657034110219.0

272.25 €

1 4 giorni 7316570928921397.0

583.80 €

1 4 giorni 73165749291841190.0

148.13 €

1 17 giorni 731657052013212.0

160.57 €

1 17 giorni 731657011940411.0

234.48 €

1 17 giorni 7316577737595133.0

270.17 €

1 4 giorni 7316570289442187.0

357.97 €

1 4 giorni 7316570288315350.0

2,303.47 €

1 4 giorni 73165701143004330.0

866.09 €

1 4 giorni 73165744654772642.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Cuscinetto universale singolo Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 15 gradi
Precarico Precarico leggero Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +100°C

Supporto tecnico