Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie 2RS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA2203 -2RS

Codice componente
NA2203 -2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.12 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Senza guida assiale
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Anello esterno Superficie esterna sferica Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 112.0

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie 2RS, il codice articolo è il seguente: NA2203 -2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA2203 -2RS.

Supporto tecnico