Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NATV12 PP
D.I. d(Ø) | 12 | D.E. D(Ø) | 32 | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento rotante | Acciaio | Guida assiale | Con guida assiale | Gabbia | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento |
Anello esterno | Superficie esterna sferica | Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Peso(g) | 78.0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali