Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSA205 CGB
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Gabbia | Gabbia in poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di contatto | 62 gradi | EAN | 7316571027760 | Direzione di funzionamento | Cuscinetto a doppia direzione |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 146.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 62° / serie CGB / SKF, il codice articolo è il seguente: BSA205 CGB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSA205 CGB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali