Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2212 E-2RS1TN9
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
EAN | 7316577004000 | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
Peso(g) | 1100.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / E2RS1TN9 / SKF, il codice articolo è il seguente: 2212 E-2RS1TN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2212 E-2RS1TN9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali