Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / E2RS1TN9C3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2207 E-2RS1TN9C3

Codice componente
2207 E-2RS1TN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.33 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
EAN 7316571470580 Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +100°C
Peso(g) 410.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / E2RS1TN9C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 2207 E-2RS1TN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2207 E-2RS1TN9C3.

Supporto tecnico