Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / K / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1217 K
1317 K
2218 K
2222 K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

152.98 €

1 4 giorni 73165770000262010.9999

371.03 €

1 4 giorni 73165766055984880.0

310.30 €

1 4 giorni 73165770020373136.0

628.43 €

1 4 giorni 73165742170217100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico