Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1210 K.ETN9C3 |
2307 K.ETN9C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.17 € | 1 | 17 giorni | 7316577060334 | 492.0 | ||
68.29 € | 1 | 17 giorni | 7316577664051 | 638.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali