Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / K2RS1 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6206 K-2RS1

Codice componente
6206 K-2RS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.92 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316571403076
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 192.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / K2RS1 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6206 K-2RS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6206 K-2RS1.

Supporto tecnico