Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2317 M |
51132 M |
51138 M |
51148 M |
51152 M |
51328 M |
52230 M |
53324 M |
6032 M |
6040 M |
6332 M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Regolazione angolare | Foro | Gioco | Isolamento corrente | EAN | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764.42 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | - | 7316576605840 | - | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 7300.0 | ||
512.70 € | 1 | 4 giorni | - | - | Nessun angolo regolabile | - | - | - | 7316572051672 | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 2297.0 | ||
602.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | Nessun angolo regolabile | - | - | - | 7316572051962 | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 4080.0 | ||
1,245.57 € | 1 | 4 giorni | - | - | Nessun angolo regolabile | - | - | - | 7316572051993 | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 7630.0 | ||
1,670.13 € | 1 | 4 giorni | - | - | Nessun angolo regolabile | - | - | - | 7316572052013 | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 7930.0 | ||
1,699.22 € | 1 | 4 giorni | - | - | Nessun angolo regolabile | - | - | - | 7316570826678 | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 15500.0 | ||
1,372.53 € | 1 | 4 giorni | 89 | - | Nessun angolo regolabile | - | - | - | 7316570182040 | Cuscinetto a doppia direzione | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 11340.0 | ||
1,023.63 € | 1 | 4 giorni | 74.1 | - | Angolo regolabile (in combinazione con rondelle) | - | - | - | 7316577298607 | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | - | -30 – +150°C | 10700.0 | ||
554.81 € | 1 | 4 giorni | - | Single Row | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316576618253 | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 5929.0 | ||
1,087.98 € | 1 | 4 giorni | - | Single Row | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316577066329 | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 14298.0 | ||
1,956.54 € | 1 | 17 giorni | - | Single Row | - | Foro cilindrico | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | 7316576619878 | - | Senza flangia/scanalatura | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 30323.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in ottone |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Regolazione angolare
Foro
Gioco
Isolamento corrente
EAN
Direzione di funzionamento
Anello esterno
Gamma di prodotti
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali