Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61830 MAC3 |
61840 MAC3 |
61844 MAC3 |
61960 MAC3 |
QJ308 MAC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Foro | Isolamento corrente | Design | EAN | Scanalature sull’anello esterno | Anello esterno | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.50 € | 1 | 4 giorni | Steel | Single Row | Steel | Foro cilindrico | Nessun isolamento corrente | - | 7316570048476 | - | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 1307.0 | ||
714.70 € | 1 | 4 giorni | Steel | Single Row | Steel | Foro cilindrico | Nessun isolamento corrente | - | 7316570291230 | - | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 2290.0 | ||
879.57 € | 1 | 4 giorni | Steel | Single Row | Steel | Foro cilindrico | Nessun isolamento corrente | - | 7316571111223 | - | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 2963.0 | ||
2,406.45 € | 1 | 4 giorni | Steel | Single Row | Steel | Foro cilindrico | Nessun isolamento corrente | - | 7316570849363 | - | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 24550.0 | ||
120.02 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | - | - | Anello interno diviso | 7316572225974 | Senza scanalatura | - | -30 – +150°C | 771.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Materiale elemento di rotolamento
Foro
Isolamento corrente
Design
EAN
Scanalature sull’anello esterno
Anello esterno
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali