Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / RS1 / RS1C3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6305 -RS1C3

Codice componente
6305 -RS1C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.42 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316571370545
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizione di contatto su un lato Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 220.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / RS1 / RS1C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6305 -RS1C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6305 -RS1C3.

Supporto tecnico