Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
127 TN9 |
61805 TN9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.58 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | - | 7316577752901 | - | -30 – +120°C | 14.0 | ||
16.88 € | 1 | 4 giorni | Grade 5 | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316571520773 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +120°C | 22.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali