Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
108 TN9C3 |
6002 TN9C3 |
6201 TN9C3 |
6204 TN9C3 |
6205 TN9C3 |
6206 TN9C3 |
6305 TN9C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.18 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | - | - | 7316570017342 | - | -30 – +120°C | 12.0 | ||
8.56 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316570544480 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +120°C | 28.0 | ||
6.27 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316570580013 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +120°C | 34.0 | ||
8.84 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316577729972 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +120°C | 98.0 | ||
16.92 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316570490527 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +120°C | 118.0 | ||
28.58 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316570297522 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +120°C | 187.0 | ||
14.39 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | Single Row | Nessun isolamento corrente | 7316570593440 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +120°C | 211.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali