Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C4HLHT23 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6204 TN9C4HLHT23

Codice componente
6204 TN9C4HLHT23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.97 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316570170467
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura Per basse e alte temperature (da -40 a +140°C)
Peso(g) 98.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / TN9C4HLHT23 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6204 TN9C4HLHT23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6204 TN9C4HLHT23.

Supporto tecnico