Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / VA201 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6003 VA201
6204 VA201
6209 VA201
6215 VA201
6305 VA201
6307 VA201
6310 VA201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

35.31 €

1 17 giorni Grade 5731657111098139.0

32.03 €

1 7 giorni Grade 57316577740830101.0

58.98 €

1 17 giorni Grade 67316570359824410.0

167.25 €

1 12 giorni Grade 073165708656461165.0

52.15 €

1 17 giorni Grade 67316570579420220.0

58.52 €

1 17 giorni Grade 67316570291490455.0

138.77 €

1 17 giorni Grade 673165701096411060.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -40–+250°C

Supporto tecnico