Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / -ZC4 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6208 -ZC4
6209 -ZC4
6212 -ZC4
6308-ZC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

27.35 €

1 17 giorni 7316571505909364.0

33.72 €

1 17 giorni 7316570367744410.0

57.45 €

1 17 giorni 7316570674453783.0

36.32 €

1 17 giorni 7316570312928618.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su un lato Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico