Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / Z / NR / ZNR / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
311-ZNR
6208 -ZNR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

162.98 €

1 4 giorni Grade 073165766805571500.0

33.43 €

1 4 giorni Grade 67316570077797365.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Grooved Anello esterno With Outer Ring
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Guarnizione Copertura su un lato Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico