Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZTN9LT / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

608-ZTN9LT

Codice componente
608-ZTN9LT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.18 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316570227413
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su un lato Gamma di temperatura Per basse temperature (da -50 a +80°C)
Peso(g) 12.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZTN9LT / SKF, il codice articolo è il seguente: 608-ZTN9LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 608-ZTN9LT.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico