Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6201-ZZ/VA201 |
6202 -ZZ/VA201 |
6203 -ZZ/VA201 |
6204 -ZZ/VA201 |
6205 -ZZ/VA201 |
6208 -ZZ/VA201 |
6306 -ZZ/VA201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.77 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316570088083 | 38.0 | ||
52.30 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316570293555 | 45.0 | ||
55.93 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571552019 | 66.0 | ||
56.68 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316570739848 | 110.0 | ||
58.78 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316570369809 | 130.0 | ||
72.15 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316570803259 | 367.0 | ||
90.76 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576090585 | 339.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -40–+250°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali