Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6005 -ZZ/VA208 |
6006 -ZZ/VA208 |
6210-ZZ/VA208 |
6216 -ZZ/VA208 |
6306 -ZZ/VA208 |
6312 -ZZ/VA208 |
6313 -ZZ/VA208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.85 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316570511383 | 77.0 | ||
106.46 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316571630724 | 118.0 | ||
139.65 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577758842 | 460.0 | ||
300.16 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570749014 | 1495.0 | ||
89.16 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316570232448 | 346.0 | ||
251.61 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570564969 | 1694.0 | ||
283.18 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570462197 | 2100.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in grafite | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -150 – +350°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali