Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3LHT23 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000 -ZZC3LHT23
609 -ZZC3LHT23
6203 -ZZC3LHT23
6306-ZZC3LHT23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

7.60 €

1 4 giorni Grade 5731657025721220.0

7.55 €

1 4 giorni Grade 5731657773297215.0

10.14 €

1 17 giorni Grade 5731657004546870.0

25.63 €

1 4 giorni Grade 67316570530865365.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura Per basse e alte temperature (da -40 a +140°C)

Supporto tecnico