Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6004-ZZC3WT |
6205-ZZC3WT |
6207 -ZZC3WT |
6214 -ZZC3WT |
6302 -ZZC3WT |
6308 -ZZC3WT |
6312-ZZC3WT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571547640 | 68.0 | ||
14.88 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571005409 | 131.0 | ||
26.21 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571310640 | 293.0 | ||
91.03 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571896779 | 1116.0 | ||
11.90 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571294735 | 84.0 | ||
53.24 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316570279405 | 635.0 | ||
143.90 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316571291918 | 1734.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -40–+160°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali