Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16002 |
16009 |
16010 |
16012 |
16014 |
16016 |
16017 |
16018 |
16020 |
16021 |
16030 |
208 |
214 |
308 |
61809 |
61815 |
61832 |
61848 |
61852 |
61900 |
61904 |
61907 |
61910 |
61917 |
61926 |
6228 |
6230 |
626 |
6412 |
6416 |
RLS5 |
RLS10 |
RLS11 |
RMS8 |
W626 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Materiale elemento di rotolamento | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | - | - | - | Steel | 7316577015815 | 27.0 | ||
19.92 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316577015853 | 166.0 | ||
22.48 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316577015877 | 189.0 | ||
40.97 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316577016706 | 299.0 | ||
58.32 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316577015914 | 427.0 | ||
94.50 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577015952 | 593.0 | ||
78.52 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577015969 | 621.0 | ||
85.53 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577015976 | 837.0 | ||
122.47 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577015990 | 915.0 | ||
172.72 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577016003 | 1168.0 | ||
307.05 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577080462 | 3064.0 | ||
69.47 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316576679568 | 393.0 | ||
105.46 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316576679957 | 1200.0 | ||
96.12 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316577003966 | 671.0 | ||
37.05 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316576639814 | 38.0 | ||
102.40 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316577098290 | 147.0 | ||
250.58 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316571414508 | 1252.0 | ||
938.37 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316571440293 | 3840.0 | ||
698.38 € | 1 | 4 giorni | Steel | - | - | - | - | Steel | 7316571440262 | 4168.0 | ||
11.50 € | 1 | 7 giorni | Steel | Grade 5 | - | - | - | Steel | 7316577121882 | 9.0 | ||
14.68 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | - | - | - | Steel | 7316577095008 | 33.0 | ||
46.58 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316570241266 | 80.0 | ||
60.78 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | - | - | Steel | 7316577095046 | 130.0 | ||
201.30 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577122025 | 549.0 | ||
440.03 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577100092 | 1609.0 | ||
367.60 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316576623141 | 7644.0 | ||
599.55 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316577297532 | 10099.0 | ||
2.88 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | - | - | - | Steel | 7316577093622 | 8.0 | ||
167.75 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316576621215 | 2767.0 | ||
494.03 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | - | - | Steel | 7316576621277 | 6718.0 | ||
26.02 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | 15.875 | - | 11.112 | Steel | 7316577069016 | 58.0 | ||
54.83 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | 31.75 | - | - | Steel | 7316577017734 | 292.0 | ||
54.23 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | 76.2 | - | Steel | 7316577017772 | 370.0 | ||
61.12 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | 25.4 | - | 19.05 | Steel | 7316577017932 | 259.0 | ||
17.15 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | - | - | - | Stainless Steel | 7316570056464 | 7.0 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Materiale elemento di rotolamento
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali