Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | Materiale elemento di rotolamento | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577298614 | 117.0 | ||
26.43 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 6 | Steel | 7316573400882 | 414.0 | ||
32.83 € | 1 | 7 giorni | Steel | Grade 6 | Steel | 7316577302557 | 441.0 | ||
92.95 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577747921 | 1230.0 | ||
133.10 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577101082 | 1576.0 | ||
14.17 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577611529 | 8.0 | ||
19.95 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577095220 | 21.0 | ||
36.78 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577095275 | 32.0 | ||
60.08 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | Steel | 7316577611598 | 80.0 | ||
83.78 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | Steel | 7316577100412 | 134.0 | ||
184.08 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577100948 | 325.0 | ||
12.98 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577311030 | 10.0 | ||
62.57 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 6 | Steel | 7316577611642 | 133.0 | ||
18.20 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316570020915 | 140.0 | ||
164.23 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577080554 | 1248.0 | ||
180.42 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577298621 | 1359.0 | ||
23.67 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577080578 | 200.0 | ||
233.35 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577080646 | 2441.0 | ||
6.70 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577100078 | 2.0 | ||
6.78 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316571407289 | 3.0 | ||
18.83 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316570020984 | 102.0 | ||
188.53 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316576623059 | 3075.0 | ||
16.68 € | 1 | 12 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316574640751 | 12.0 | ||
34.25 € | 1 | 12 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570936667 | 34.0 | ||
21.17 € | 1 | 12 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570860108 | 42.0 | ||
13.17 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570940336 | 3.0 | ||
16.73 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570374124 | 5.0 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
Materiale elemento di rotolamento
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali