Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6007 -2RS1C3GJN |
6012-2RS1C3GJN |
6015 -2RS1C3GJN |
6206 -2RS1C3GJN |
6210-2RS1C3GJN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.13 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316571574066 | 154.0 | ||
70.23 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571555096 | 414.0 | ||
108.75 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316571548616 | 651.0 | ||
24.52 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316571535036 | 200.0 | ||
61.33 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571573373 | 459.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali