Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6006 -2RZ |
61812 -2RZ |
61910 -2RZ |
6206 -2RZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 1 | 12 giorni | 7316570425239 | 124.0 | ||
74.05 € | 1 | 17 giorni | 7316577611628 | 103.0 | ||
81.23 € | 1 | 17 giorni | 7316571499758 | 139.0 | ||
14.53 € | 1 | 12 giorni | 7316570217582 | 201.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali