Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6007-2RZTN9HC5C3WT
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | EAN | 7316571543840 | Guarnizione | Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -40–+160°C | Peso(g) | 137.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2RZ / 2RZTN9HC5C3WT / SKF, il codice articolo è il seguente: 6007-2RZTN9HC5C3WT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6007-2RZTN9HC5C3WT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali