Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2Z / 2Z / NR / 2ZNR / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6004 -2ZNR
6200 -2ZNR
6305 -2ZNR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

12.43 €

1 12 giorni Grade 5731657072819474.0

8.10 €

1 12 giorni Grade 5731657066241234.0

28.27 €

1 17 giorni Grade 67316570720792237.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Grooved Anello esterno With Outer Ring
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico