Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AHX3130 G
Cono | 01:12 | Design | Versione standard | EAN | 7316570977776 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo albero | Per alberi misura metrica | Peso(g) | 1620.0 | Larghezza(mm) | 96 |
Dimensioni interne(mm) | 145 | Dimensioni esterne(mm) | 160 | Tipo filettatura | Filo modificato. Adeguato a valori standardizzati |
Si trova sulla pagina di Manicotti di prelievo - Serie G, il codice articolo è il seguente: AHX3130 G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHX3130 G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali