Cuscinetti a sfere a gola profonda / doppia fila / ATN9 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4200 ATN9
4203 ATN9
4210 ATN9
4310 ATN9
4312 ATN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

22.62 €

1 17 giorni Grade 5731657700437647.0

25.58 €

1 12 giorni Grade 5731657007942588.0

60.72 €

1 17 giorni Grade 67316577004475569.0

209.12 €

1 17 giorni Grade 673165770046281650.0

294.58 €

1 17 giorni Grade 073165772969312608.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico