Bilancieri, seguicamma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
361207
NUKR40
NUKR72
NUKRE62
NUKRE72
NUKRE80
NUKRE90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo rotella D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Fissaggio assiale File di sfere Gabbia EAN Diametro interno
(mm)
Lubrificazione e manutenzione Anello esterno Guarnizione Gamma di temperatura Peso
(g)
Anello eccentrico

32.03 €

1 4 giorni Anello esterno cilindrico8017-Cuscinetti a fila singolaGabbia in lamiera d’acciaio900874514228435-Superficie esterna cilindricaGuarnizioni non di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C430.0-

37.03 €

1 4 giorni Anello esterno sferico4058Bussole esagonali-Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento900874570920318Rilubrificazione possibile senza restrizioniSuperficie esterna sfericaGuarnizione a labbro su entrambi i lati-242.0Senza anello eccentrico

71.48 €

1 4 giorni Anello esterno sferico7280Bussole esagonali-Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento900874572762724Rilubrificazione possibile senza restrizioniSuperficie esterna sfericaGuarnizione a labbro su entrambi i lati-1020.0Senza anello eccentrico

77.83 €

1 4 giorni Anello esterno sferico6280Bussole esagonali-Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento900874570933328Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)Superficie esterna sfericaGuarnizione a labbro su entrambi i lati-824.0Con anello eccentrico

85.47 €

1 4 giorni Anello esterno sferico7280Bussole esagonali-Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento900874572765828Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)Superficie esterna sfericaGuarnizione a labbro su entrambi i lati-1050.0Con anello eccentrico

106.57 €

1 4 giorni Anello esterno sferico80100Bussole esagonali-Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento900874572767235Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)Superficie esterna sfericaGuarnizione a labbro su entrambi i lati-1670.0Con anello eccentrico

122.20 €

1 4 giorni Anello esterno sferico90100Bussole esagonali-Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento900874573247830Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)Superficie esterna sfericaGuarnizione a labbro su entrambi i lati-2000.0Con anello eccentrico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti

Supporto tecnico