Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LR50/7 -2RS |
LR5000 -2RS |
LR5001 -2RS |
LR5002-2RS |
LR5003 -2RS |
LR5004 -2RS |
LR5005 -2RS |
LR5006 -2RS |
LR5007 -2RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | EAN | Diametro interno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 1 | 4 giorni | 22 | 10 | 9008745726910 | 7 | 15.0 | ||
19.58 € | 1 | 4 giorni | 28 | 12 | 9008745726934 | 10 | 30.0 | ||
33.29 € | 1 | 4 giorni | 30 | 12 | 9008745726941 | 12 | 30.0 | ||
36.02 € | 1 | 4 giorni | 35 | 13 | 9008745729362 | 15 | 60.0 | ||
39.54 € | 1 | 4 giorni | 40 | 14 | 9008745726958 | 17 | 70.0 | ||
46.92 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 9008745726965 | 20 | 120.0 | ||
48.86 € | 1 | 4 giorni | 52 | 16 | 9008745726972 | 25 | 150.0 | ||
56.89 € | 1 | 4 giorni | 62 | 19 | 9008745726989 | 30 | 250.0 | ||
65.35 € | 1 | 4 giorni | 68 | 20 | 9008745726996 | 35 | 300.0 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno sferico | Materiale | Acciaio per cuscinetti | File di sfere | Cuscinetti a doppia fila |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Anello esterno | Superficie esterna sferica | Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
EAN
Diametro interno(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali