Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577058294 | 49.0 | ||
10.07 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316576676628 | 56.0 | ||
16.18 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316576676673 | 125.0 | ||
85.53 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316570671599 | 837.0 | ||
172.72 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316570829198 | 1168.0 | ||
285.75 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577737687 | 2486.0 | ||
2.92 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571364667 | 18.0 | ||
13.90 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571365008 | 255.0 | ||
17.18 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316570299410 | 22.0 | ||
93.62 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316576639173 | 353.0 | ||
201.30 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576636943 | 549.0 | ||
21.20 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316576681387 | 590.0 | ||
26.35 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316571369570 | 755.0 | ||
332.74 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576618833 | 7644.0 | ||
599.55 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576621390 | 10099.0 | ||
656.62 € | 1 | 4 giorni | - | 7316574209002 | 13300.0 | ||
4.32 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316571370330 | 79.0 | ||
24.03 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316571374710 | 817.0 | ||
81.50 € | 1 | 12 giorni | Grade 0 | 7316571367781 | 2487.0 | ||
200.09 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316571367965 | 5653.0 | ||
321.02 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576619786 | 7972.0 | ||
674.03 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576625763 | 12455.0 | ||
888.02 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316571731216 | 15150.0 | ||
1,071.93 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316574528622 | 20550.0 | ||
1,263.73 € | 1 | 17 giorni | - | 7316572473054 | 22910.0 | ||
29.12 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577068798 | 270.0 | ||
49.03 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577650733 | 400.0 | ||
99.60 € | 1 | 12 giorni | Grade 0 | 7316576621161 | 1538.0 | ||
116.93 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576621185 | 1888.0 | ||
139.50 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576621208 | 2299.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali