Perni folli, rulli di supporto Serie -2RSR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
305703 -2RSR
305805 -2RSR
LR6000 -2RSR
LR6001-2RSR
LR6002-2RSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
File di sfere Gabbia EAN Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

32.55 €

1 4 giorni 4717.5Cuscinetti a doppia filaGabbia in poliammide900874513383117170.0

37.22 €

1 4 giorni 6220.6Cuscinetti a doppia filaGabbia in poliammide900874513413525340.0

10.75 €

1 4 giorni 288Cuscinetti a fila singolaGabbia in lamiera d’acciaio90087457270091020.0

11.98 €

1 4 giorni 308Cuscinetti a fila singolaGabbia in lamiera d’acciaio90087457270161226.0

12.40 €

1 4 giorni 359Cuscinetti a fila singolaGabbia in lamiera d’acciaio90087457270231545.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio per cuscinetti Anello esterno Superficie esterna sferica
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico