Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KRV16 PP |
KRV19 PP |
KRV47 PP |
KRV80 PP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | EAN | Diametro interno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.72 € | 1 | 4 giorni | 16 | 28 | 9008745719318 | 6 | 19.0 | ||
18.52 € | 1 | 4 giorni | 19 | 32 | 9008745719332 | 8 | 31.0 | ||
44.58 € | 1 | 4 giorni | 47 | 66 | 9008745719462 | 20 | 390.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 80 | 100 | 9008745719509 | 30 | 1600.0 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno sferico | Materiale | Acciaio per cuscinetti | Fissaggio assiale | Bussole esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | Lubrificazione e manutenzione | Rilubrificazione possibile senza restrizioni | Anello esterno | Superficie esterna sferica |
Guarnizione | Rondella piana assiale in plastica con tenuta su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +100°C | Anello eccentrico | Senza anello eccentrico |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
EAN
Diametro interno(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali