Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MA / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61840 MA
61844 MA
61860 MA
61872 MA
61936 MA
61948 MA
61960 MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

686.11 €

1 4 giorni 73165766130432290.0

811.91 €

1 4 giorni 73165766105852963.0

1,674.38 €

1 4 giorni 731657709367710430.0

3,557.51 €

1 4 giorni 731657712176921060.0

970.45 €

1 4 giorni 73165770953985026.0

1,222.55 €

1 4 giorni 73165770954118598.0

2,310.18 €

1 4 giorni 731657710062724550.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico