Bilancieri, seguicamma Serie R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
361200 R
361208 R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
EAN Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

10.42 €

1 4 giorni 32990087451419971040.0

36.08 €

1 4 giorni 8518900874514232140450.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio per cuscinetti File di sfere Cuscinetti a fila singola
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Anello esterno Superficie esterna sferica Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico