Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NUKR72 X |
NUKR80 X |
NUKRE40 X |
NUKRE80 X |
NUKRE90 X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | EAN | Diametro interno (mm) | Lubrificazione e manutenzione | Peso (g) | Anello eccentrico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.57 € | 1 | 4 giorni | 72 | 80 | 9008745727634 | 27 | Rilubrificazione possibile senza restrizioni | 1020.0 | Senza anello eccentrico | ||
100.30 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 9008745727641 | 30 | Rilubrificazione possibile senza restrizioni | 1960.0 | Senza anello eccentrico | ||
49.08 € | 1 | 4 giorni | 40 | 58 | 9008745709289 | 22 | Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto) | 258.0 | Con anello eccentrico | ||
117.10 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 9008745727689 | 35 | Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto) | 1670.0 | Con anello eccentrico | ||
134.38 € | 1 | 4 giorni | 90 | 100 | 9008745727696 | 35 | Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto) | 2410.0 | Con anello eccentrico |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno cilindrico | Materiale | Acciaio per cuscinetti | Fissaggio assiale | Bussole esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | Anello esterno | Superficie esterna cilindrica | Guarnizione | Guarnizione a labirinto su entrambi i lati |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
EAN
Diametro interno(mm)
Lubrificazione e manutenzione
Peso(g)
Anello eccentrico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali